Danfoss logo
FSF

EvoFlat MSS, Inferior, Tipo 3

145B1116

EvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Circuito de mezcla - controlTermostato
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 with TWA 24V, ESMC
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoEvoFlat MSS
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15 Kilogramo
Peso neto14 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen78.736 Litro
EAN/UPC5702424653248