Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/980 N, Vehicle compressor

097B13925

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13925
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceiteBOCKlub E55
Aprobación estándarNo
Capacity regulatorNo
Cilindro6
Clutch typeNo
ColorNot painted
Comentarios sobre la conexión de aspiración2 connections
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaSoldering
Contiene bateríasNo
DescripciónCompressor FKX50/980 N Service
Designación de tipoFKX50/980 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Fuente de alimentación del compresor [V]w/o motor
Característica
Valor
Grupo de productosOpen type compressors
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13925
Length (mm)432.00000
MarcaBOCK
Material DescriptionCompressor FKX50/980 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX50/980 N
N.° de expediente SCIP94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
Nombre de productoReciprocating compressor FK
Nombre del producto en el expediente SCIPFK(X)50/…. - series
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]35.00 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-3/8 in
TecnologíaVehicle compressor
Thermal protection thermostatNo
Tipo de productoFKX50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto53.3 Kilogramo
Peso neto41.4 Kilogramo
Volumen237.223 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162853153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm