Actuator, ICAD 600B
027X3000
Tipo de producto: ICAD 600B, Descripción del producto: Actuador
027X3000
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cable | 118.11 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(b) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Actuador |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Material Description | ICAD 600B MOTOR W/3m (9.8ft) 3X |
| N.° de expediente SCIP | aaf4df04-232e-4c2f-a798-03522fc35abf |
| Nombre de producto | Actuator |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ICAD |
| Piezas incluídas | Cable |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | ICAD 600B |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.06 Kilogramo |
| Peso neto | 2.3 Kilogramo |
| Volumen | 28.238 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028963 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |