Danfoss logo
009L6151

009L6151

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoFlange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones de pernosM16 x 90 mm
Diseño bridaRanura
En el ámbito de WEEENo
Especif. materialAcero
Forma de la bridaCuadrado
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosCheck valve accessories
Característica
Valor
HomologaciónReconocido por cURus
Marcado CEYes
Material DescriptionFlange set 3 in for OFB ASTM
N.° de expediente SCIPaa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
Nombre de productoFlange set
Nombre del producto en el expediente SCIPOFB
Norma de conexiónASTM
Piezas incluídas1 brida
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]80 mm
Tamaño de conexión [in]3 in
Tipo de conexiónSoldadura
Tipo de productoAccesorios
Utilizado para el productoOFB 80

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.003 Kilogramo
Peso neto4.188 Kilogramo
Volumen5.161 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255154594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm