Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
El termostato inalámbrico Danfoss Icon2™ ofrece la libertad de colocarlo sin las limitaciones de los cables en la pared. Su diseño minimalista, con tan solo 16 mm de profundidad, le confiere elegancia y permite que se integre perfectamente en el entorno. El Icon2™ RT cuenta con la certificación Zigbee 3.0 y se puede integrar con soluciones de hogar inteligente compatibles.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
El termostato de ambiente con cable Danfoss Icon2™ de 24 V ofrece un diseño minimalista que lo hace invisible y se integra con el entorno cuando la pantalla no está activa. Utiliza comunicación por línea eléctrica, lo que facilita enormemente la instalación. El termostato de ambiente con cable Icon2™ de 24 V es compatible con el controlador maestro Icon™ de 24 V y el controlador principal Icon2™. Tenga en cuenta que la función de actualización de firmware solo está disponible con el controlador principal Icon2™.