Danfoss logo
AVTB-product-category

AVTB

AVTB es una válvula automática de temperatura que sirve para controlar la temperatura del agua en depósitos de agua caliente, intercambiadores de calor, precalentadores de gasóleo, etc. El regulador se cierra al aumentar la temperatura. La válvula posee una válvula de control, un actuador termostático y un mando para ajustar la temperatura. El actuador termostático consta de fuelle, tubo capilar y sensor.

Se monta en caudal o retorno, en función del tipo de sensor.

Features and benefits

  • Regula automáticamente la temperatura del agua en depósitos e intercambiadores de calor.
  • Amplio rango de ajuste para aplicaciones de control de temperatura flexibles.
  • Apto para sistemas acuosos y glicólicos hasta 130 °C.