Danfoss logo
Redia RA click theft, BIS, MAX 23 (IPC)_Left

Danfoss Redia® Sensores, Líquido, Tipo de sensor: Sensor incorporado, 8 °C - 23 °C, RA

015G5423

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contenido del juegoSensor
Contiene bateríasNo
DescripciónDanfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range. Theft protection included.
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diseño del sensorDanfoss Redia®
EN 215 CertifiedYes
EPD disponibleYes
Función de cierreNo
Grupo de productosSensores de radiador
Limitación de temperatura
Limiter pinsYes
Característica
Valor
Marcado CENo
Material DescriptionRedia RA click theft, BIS, MAX 23° (IPC)
Medios del sensorLíquido
Product line03
Protección antihielo
Response time [m]18 min
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]23 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de conexión al sensorRA-click
Tipo de productoDanfoss Redia® Sensores
Tipo de sensorSensor incorporado
Versión del sensorStandard, Temp. limited
Zero-blockingNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.159 Kilogramo
Peso neto0.145 Kilogramo
Volumen0.358 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424625788
Proposition 65No significant risk