VZL 4 PN16 20/3,5 4 vías, asiento, conex.
065Z2066
VZL 4 PN16 20/3,5 4 vías, asiento, conex.
065Z2066
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Aplicación alternativa, VSP | Agua caliente |
| Característica de caudal | Lineal |
| Carrera [mm] | 2.80 mm |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VZL 4 PN16 20/3,5 4 vías, asiento, conex. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 20 mm |
| Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS] | 1.0 |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | 0.05 |
| Función | Válvula de mezcla |
| Grupo de productos | Otras válvulas |
| Material de sellado del prensaestopas | EPDM |
| Material del cono de la válvula | Latón |
| Material del cuerpo de la válvula | Latón |
| Material del vástago de la válvula | Latón |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | VZL 4 PN16 20/3,5 4-way seated conex |
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Número de puertos | 4 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| PN alternativa, VSP | 10 |
| Posición del eje | A-AB: normalmente cerrado |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Relación de control | 30:1 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | VZL 4 |
| Tipos de conexión | Rosca externa |
| Valor kVS (B-AB) [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Valores kvs [m³/h] | 3.50 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.628 Kilogramo |
| Peso neto | 0.628 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.495 Litro |
| EAN/UPC | 5702421548554 |