VL3 PN6 DN15/0,63 brida
065Z0351
VL3 PN6 DN15/0,63 brida
065Z0351
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Aplicación alternativa, VSP | District heating |
| Característica de caudal | Porcentaje equivalente |
| Carrera [mm] | 10.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VL3 PN6 DN15/0,63 brida |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 15 mm |
| Factor de cavitación | 0.40 |
| Fugas a través del puerto (B-AB), máx. [% kVS] | 1.0 |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | Diseño estanco |
| Función | Válvula de mezcla |
| Grupo de productos | Otras válvulas |
| Material de sellado del prensaestopas | EPDM |
| Material del cono de la válvula | Latón |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable |
| Material Description | VL3 PN6 DN15/0,63 flange |
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Número de puertos | 3 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Presión nominal [bar] | 6 bar |
| Product line | 28 |
| Relación de control | 30:1 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de montaje | Impulsión |
| Tipo de producto | VL 3 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 0.63 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.392 Kilogramo |
| Peso neto | 1.928 Kilogramo |
| Volumen | 6.879 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104008912 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |