Danfoss logo
003G1811

Insertos de válvulas, Para el tipo de producto: VFG, PN 16, DN 100

003G1809

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Material DescriptionDP ctrl. insert VFG221DN100PN16/25/40
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Para el tipo de productoVFG
Característica
Valor
Presión de funcionamiento [bar] [Max]16 bar
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 100
Tipo de productoInsertos de válvulas

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.75 Kilogramo
Peso neto2.6 Kilogramo
Volumen14.577 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162443200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm