Extensión de vástago ZF 4 DN150-250
003G1429
Extensión de vástago ZF 4 DN150-250
003G1429
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 250 mm |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 150 mm |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Extensión de vástago ZF 4 DN150-250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Stem extension ZF 4 DN150-250 |
| Para tamaño de válvula | DN 15-125 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Extensiones de vástago |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.76 Kilogramo |
| Peso neto | 2.76 Kilogramo |
| Volumen | 5.85 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104507101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |