Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 32, with insulation
003Z5689
Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 32, with insulation
003Z5689
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 32, with insulation |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Equilibrado automático |
| Material Description | Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN32 w. |
| N.° de expediente SCIP | b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | "SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2" |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 32 |
| Tipo de producto | Juego ASV-PV |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.176 Kilogramo |
| Peso neto | 3.678 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |