Danfoss logo
ASV-PV balancing valve without insulation

ASV-PV 4G PURE, DN 15, 5 kPa - 25 kPa, Rosca interna, Con aislamiento

003Z5621

ASV-PV PURE DN15 5-25 kPa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AislamientoCon aislamiento
Ajuste de fábrica [kPa]10 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Max]25 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Min]5 KPa
Clase de presiónPN 16
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónASV-PV PURE DN15 5-25 kPa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Función de cierre
Grupo de productosEquilibrado automático
Homologación RoHSOut of scope
Característica
Valor
Lead contentless than 0,1%
Longitud de tubo de impulsión [m]1.5 m
Material DescriptionASV-PV PURE DN15 5-25 kPa
Posición de montajeTubería de retorno
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]250 KPa
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Tipo de productoASV-PV 4G PURE
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]1.60 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.904 Kilogramo
Peso neto0.681 Kilogramo
Volumen2.372 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162499481
Proposition 65No significant risk