Cubierta de aislamiento de EPP para ASV-PV DN 40 - 50, Tmax 120 C
003Z7804
Cubierta de aislamiento de EPP para ASV-PV DN 40 - 50, Tmax 120 C
003Z7804
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexión a la válvula | DN 40-50 |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Cubierta de aislamiento de EPP para ASV-PV DN 40 - 50, Tmax 120 C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Equilibrado automático |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | APT DN40-50 Insulation cap Tmax 120 C |
| Observaciones | Máx. 120 °C |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Accesorios para equilibrado automático |
| Uso | ASV-PV (4.ª gen.) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.346 Kilogramo |
| Peso neto | 0.33 Kilogramo |
| Volumen | 9.293 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104083865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |