Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

Bobina de válvula de expansión elec., ETS 5M

034G3866

null: 12, Utilizado para el producto: ETS 5M, Conector eléctrico: JST XHP-6, Longitud del cable [m]: 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectric valve accessories
Cable39.37 in
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Clase de aislamientoB
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conector eléctricoJST XHP-6
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]2.8 W
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas de expansión
Característica
Valor
Long. tubo protección [mm]860.0 mm
Longitud del cable [m]1.000 m
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 1.0m 6Pin I/40
Nombre de productoBobina de válvula de expansión elec.
Nombre del programa de piezasETS 5METS 5T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de corriente [A]0.24 A
ReparableNo
Resistencia de bobina [ohmios]50.0 Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.c.12.00 V
Tipo de motorUni-polar
Tipo de productoETS 5M
Utilizado para el productoETS 5METS 5T

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.189 Kilogram
Peso neto0.068 Kilogram
Volumen0.5 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715255002772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm