Brida, 32 mm, Soldar acero a tope
027N3034
Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N3034
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño brida | Lengua |
| Especif. material | Acero |
| Forma de la brida | Cuadrado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | JUEGO DE BRIDAS ANSI 36 1.1/4".SOLDAR |
| Nombre de producto | Flange set |
| Norma de conexión | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Piezas incluídas | 2 bridas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 32 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 1/4 in |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | Brida |
| Utilizado para el producto | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Versión de brida | 10.0 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.616 Kilogramo |
| Peso neto | 1.58 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.961 Litro |
| EAN/UPC | 5702428196826 |