Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Válvula de expansión termostática, TEA 20-8, R717

027X0342

Rango de temperatura [°C]: -50 - 0, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula expans. termostática
DG Indicator ProfileContains Gas
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
N.° de expediente SCIP36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPTEA TEAT
Norma de conexiónASME B 16.11
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]1/2 in
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexiónManguitos soldar acero
Tipo de productoTEA 20-8

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.38 Kilogramo
Peso neto0.007 Kilogramo
Volumen15.822 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428974127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm