Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Válvula de expansión electrónica, ETS 500L

034G3668

Aplicaciones libres de aceite; PVE, Temperatura refrigerante [°C] [máx.]: 95, Temperatura refrigerante [°F] [máx.]: 203, Tamaño entrada [in]: 2 5/8 in, Tamaño salida [in]: 2 5/8 in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas paso a paso
Aprobado por ULYes
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Capacidad nominal R1234ze [kW]1396.00 kW
Capacidad nominal R1234ze [TR]402.00 TR
Capacidad nominal R134a [kW]1786.00 kW
Capacidad nominal R134a [TR]507.00 TR
Capacidad nominal R513A [kW]1535.00 kW
Capacidad nominal R513A [TR]442.00 TR
Capacidad nominal R515B [kW]1357.00 kW
Capacidad nominal R515B [TR]390.00 TR
Característica de caudalS-shape
CategoríaI
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo de trabajo máx. permitido [%]50 % HR
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceiteABPAGPAOPOEPVE
Condiciones cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condiciones cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conex. elect.M12
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Cons. pot. tot. CurrDrive máx.[W]4.2 W
Cons. pot. tot. VoltDrive máx.[W]5.5 W
Contiene bateríasNo
Controladores compatibles de DanfossAK-XM 208CEKEMCX
Corriente de fase (pico) [mA]283 mA
Corriente de fase (RMS) [mA]200 mA
Corriente máx. funcionamiento [A]0.40 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónUL ReconocidoCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Indicador de sentido de flujoArrow embossed
Inductancia de fase [µH]85000 μH
Marcado CEYes
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve S OF
Característica
Valor
MaxOPD [psi]377.0 psi
Modo de pasoBifásico de paso completo
MOPD inverso CurrDrive [bar]10 bar
MOPD inverso CurrDrive [psi]145 psi
MOPD máx. inverso VoltDrive [bar]10 bar
MOPD máx. inverso VoltDrive [psi]145 psi
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
N.° de expediente SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
N.º total de pasos4999 (full steps)
Nombre de productoVálvula de expansión electrónica
Nombre del archivo de aprobaciónMH7648
Nombre del producto en el expediente SCIPETS 175L-550L with sight glass
Nota de cond. cap. nominalApertura máxima, flujo normal
Opción de funcionamiento manualAST-G «driver» de servicio
OPD máx. [bar]26.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]37.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Refrigerantes homologados por ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
ReparableRepuestos de válvulas paso a paso
Resistencia [kΩ]0.1 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño entrada [in]2 5/8 in
Tamaño salida [in]2 5/8 in
Temperatura refrigerante [°C] [máx.]95 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.]-40 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.]203 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.]-40 °F
Tensión12.0 V
Tiempo de desplazamiento completo VoltDrive [s]33.3 s
Tiempo de desplazamiento total CurrDrive [s]16.7 s
Tipo conex. entradaSoldar ODF
Tipo conex. salidaSoldar ODF
Tipo de motorBipolar
Tipo de productoETS 500L
Valor Cv [gal/min]31.330 gal/min
Valor Kv [m³/h]27.100 m³/h
Visor

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.566 Kilogramo
Peso neto3.72 Kilogramo
Volumen22.788 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162498330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm