Danfoss logo
ETS 12.5 and KVS 15 valves

Válvula de expansión electrónica, ETS 25

034G4219

PVE, Temperatura refrigerante [°C] [máx.]: 65, Temperatura refrigerante [°F] [máx.]: 150, Tamaño entrada [mm]: 22, Tamaño salida [mm]: 22, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tamaño salida [in]: 7/8 in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas paso a paso
Aprobado por ULYes
Balanced PortNo
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW]93.00 kW
Capacidad nominal R134a [TR]27.00 TR
Capacidad nominal R22 [kW]117.00 kW
Capacidad nominal R22 [TR]34.00 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW]88.00 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR]25.00 TR
Capacidad nominal R407C [kW]129.00 kW
Capacidad nominal R407C [TR]37.00 TR
Capacidad nominal R410A [kW]144.00 kW
Capacidad nominal R410A [TR]41.00 TR
CategoríaI
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo de trabajo máx. permitido [%]100 % HR
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesABMOPAGPAOPOEPVE
Condiciones cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condiciones cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conex. elect.M12
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Cons. pot. tot. CurrDrive máx.[W]1.3 W
Cons. pot. tot. VoltDrive máx.[W]5.5 W
Contiene bateríasNo
Controladores compatibles de DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Corriente de fase (pico) [mA]141 mA
Corriente de fase (RMS) [mA]100 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónCEEACUAUKCAUL
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en dos direcciones
Inductancia de fase [µH]85000 μH
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material de conexiónCobre
Material DescriptionETS 25 7/8" x 7/8" 22 x 22 mm SW R744
MaxOPD [psi]478.6 psi
MaxOPD inverso [bar]33 bar
MaxOPD inverso [psi]478.6 psi
Modo de pasoBifásico de paso completo
N.° de expediente SCIPe3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
N.º total de pasos2625 (pasos completos)
Nombre de productoVálvula de expansión electrónica
Nombre del producto en el expediente SCIPETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Nota de cond. cap. nominalApertura máxima, flujo normal
Opción de funcionamiento manualAST-G «driver» de servicio
OPD máx. [bar]33.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]45.5 bar
Presión de trabajo máx. [psig]660 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Refrigerantes homologados por ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
ReparableRepuestos de válvulas paso a paso
Resistencia [kΩ]0.1 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño entrada [in]7/8 in
Tamaño entrada [mm]22.00 mm
Tamaño salida [in]7/8 in
Tamaño salida [mm]22.00 mm
Temperatura refrigerante [°C] [máx.]65 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.]-40 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.]150 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.]-40 °F
Tensión [V] CC [máx.]13.8 V
Tensión [V] CC [mín.]11.5 V
Tipo conex. entradaSoldar ODF
Tipo conex. salidaSoldar ODF
Tipo de motorBipolar
Tipo de productoETS 25
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.]17.0 s
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.]8.5 s

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.07 Kilogramo
Peso neto0.911 Kilogramo
Volumen3.43 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428825627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm