Danfoss logo
Pressure switch, KP7BS_060-120066, 060-602266

Presostato, KP7BS

060-602266

Regulación lado izquierdo [bar]Pe: 8 - 32, Regulación lado derecho [bar]Pe: 8 - 32, Dif. lado izquierdo [bar]: 4, Dif. lado derecho [bar]: 4, Función contacto: 2 SPST(NC), Función de rearme lado izquierdo: Manual máx., Función de rearma, lado derecho: Manual máx.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje36 Uds.
CategoríaIV
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándarDIN 8906
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControl de presión doble
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. lado derecho [bar]4.0 bar
Dif. lado derecho [psi]58.0 psi
Dif. lado izquierdo [bar]4.00 bar
Diferencial lado izquierdo [psi]58.0 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
En el ámbito de WEEEYes
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contacto2 SPST(NC)
Función de rearma, lado derechoManual máx.
Función de rearme lado izquierdoManual máx.
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de fluido1
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Marcado CEYes
Material DescriptionKP7BS Pressure Switch I/36
Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe32.0 bar
Característica
Valor
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe510 psig
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe35.0 bar
Max. presión de trabajo,[psig] Pe464.0 psig
Máx. presión prueba lado dcho [bar]35 bar
Máxima presión de prueba lado izquierdo [bar]35 bar
N.° de expediente SCIPec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP Pressure Switch
Notas de aplicaciónNot applicable for liquid line
Presión de ruptura [bar]140.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-13 °F
Refrigerante(s)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513AR515B
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.]32.0 bar
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.]8.0 bar
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.]464.0 psig
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.]116.0 psig
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.]32.00 bar
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.]8.00 bar
Regulación lado izquierdo [psig] Pe [máx.]464.00 psig
Regulación lado izquierdo [psig] Pe [mín.]116.00 psig
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño conexión Presión1/4
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoKP7BS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.493 Kilogramo
Peso neto0.481 Kilogramo
Volumen0.625 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428134156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm