Danfoss logo
Sight glass, SGP 16s X_014L0087

SGP 16s X, Visor de líquido, Soldar, ODF, 16 mm, Soldar, ODF, 16 mm

014L0087

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 16, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 16, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 28

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje28 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 Evaluación de fuente de igniciónSí
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVisores de líquido
HomologaciónLISTADO POR C UL USEAC
Indicador de humedadSin indicador
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionSGP 16s X Sight Glass M/28
N.° de expediente SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Nombre de productoVisor de líquido
Característica
Valor
Nombre del archivo de aprobaciónINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación ULINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del producto en el expediente SCIPSG & SGP without indicator
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR600R600aR744
Refrigerantes homologados por ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R134aR513AR515B
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]5/8 in
Tamaño entrada [mm]16.00 mm
Tamaño salida [in]5/8 in
Tamaño salida [mm]16.00 mm
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoSGP 16s X

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.2 Kilogramo
Peso neto0.186 Kilogramo
Volumen0.277 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428818766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm