SGN 10s, Visor de líquido, Soldar, ODF, Soldar, ODF
014-0246
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 82
014-0246
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Amarillo: con. humedad mín. a 25°C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Amarillo: con. humedad mín. a 43°C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Cantidad por formato de embalaje | 82 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Visores de líquido |
| Indicador de humedad | Indicador N |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 175 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | VISOR SGN-10S |
| N.° de expediente SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Visor de líquido |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SG & SGP with indicator |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 35.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 014-0182 |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tamaño entrada [in] | 3/8 pulg. |
| Tamaño salida [in] | 3/8 pulg. |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | SGN 10s |
| Verde: con. humedad máx. a 25°C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Verde: con. humedad máx. a 43°C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.11 Kilogramo |
| Peso neto | 0.089 Kilogramo |
| Volumen | 0.14 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |