Optyma™, OP-HJZ022D39V
115F0275
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/60
115F0275
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | HBPMBP |
| Código eléctrico | V |
| Compressor model | MTZ022-9 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 200 W |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 240 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.10 A |
| Descripción | OP-HJZ022D39V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 355 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380/3/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.65 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.04 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | UNIDAD CONDENSADORA HJZ022D39V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 3.58 kW |
| Model number | OP-HJZ022D39V |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tecnología | Alternativo |
| Tipo de condensador | D8 |
| Tipo de producto | Optyma™ D39 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 400 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 380 V |
| Versión | D39 |
| VersionDescription | D39 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa |
| Volumen recipiente [L] | 4.0 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 64 Kilogramo |
| Peso neto | 55 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 277.2 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |