Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

Optyma™, OP-HJZ022D20N

115F0069

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesHBPMBP
Código eléctricoN
Compressor modelMTZ22-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]200 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]240 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.10 A
DescripciónOP-HJZ022D20N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]355 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Característica
Valor
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionUnidad Condesadora
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)3.58 kW
Model numberOP-HJZ022D20N
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorD8
Tipo de productoOptyma™ D20
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersiónD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial y/o Slim Pack – versión estándar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto55 Kilogramo
Peso neto50 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen277.2 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm