Danfoss logo
OP-MGRN171MTC25E - OP-MGRN215MTC25E - OP-MGRN271MTC25E

Optyma™, OP-MGRN171MTC25E

114X5780

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]837.0 mm
Anchura [mm]1500.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelMTZ100-4
Conexión de la línea de líquido [in]5/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]390 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]1.78 A
DescripciónOP-MGRN171MTC25E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]10700 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
HomologaciónCE
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]870.0 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MGRN171MTC25E
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)14.16 kW
Model numberOP-MGRN171MTC25E
N.° de expediente SCIP0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA C25
Número de ventiladores2
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]87 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]222 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]560.000 mm
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]207 V
Tensión, 50Hz [V]360 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]440 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorCapota
Tipo de condensadorJ7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ C25
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]440 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]360 V
VersionDescriptionC25 : Optyma con receptor + velocidad variable del ventilador + válvula de cierre + presostato universal (KP-17WB) + mangueras flexibles + caja eléctrica + línea de líquido + mini presostatos AP/BP
Volumen recipiente [L]14.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto206.7 Kilogramo
Peso neto176 Kilogramo
Volumen1781.322 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428562768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm