Optyma™, OP-MCMD038MTA02G
114X5212
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
114X5212
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 451.0 mm |
| Anchura [mm] | 500.00 mm |
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | G |
| Compressor model | MT022-5 |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 130 W |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 190 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.58 A |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.83 A |
| Descripción | OP-MCMD038MTA02G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 1750 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologación del recipiente | CE |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longitud. [mm] | 620.0 mm |
| Material Description | OP-MCMD038MTA02G CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 2.22 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 1.5 to 3.7 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 15 A |
| Model number | OP-MCMD038MTA02G |
| N.° de expediente SCIP | fe45bb99-ac63-41cb-878d-edf6c34cfd49 |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Optyma A02 B4 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 75 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R22 |
| RLA | 10.7 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1/2 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 350.000 mm |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión 50Hz nom. máx. [V] | 230 V |
| Tensión 60Hz nom. máx. [V] | 230 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
| Tensión, 50Hz [V] | 230 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 230 V |
| Tipo de condensador | B4 |
| Tipo de producto | Optyma™ A02 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 230 V |
| VersionDescription | A02 : Optyma con receptor + válvula de cierre + presostato universal (KP-17WB) + mangueras flexibles + caja eléctrica |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 55.5 Kilogramo |
| Peso neto | 48 Kilogramo |
| Volumen | 236.096 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563895 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |