Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

Optyma™, OP-LCHC008

114X1301

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Código eléctricoG
Compressor modelNL8.4CLX
Conexión de la línea de líquido [in]1/4 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]36 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.25 A
DescripciónOP-LCHC008NLA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]230 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]518 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.23 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-LCHC008NLA01G
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC008
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]10 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR452A
RLA2.5 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de la conexión de aspiración [in]5/16 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]230.000 mm
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]253 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]207 V
Tensión, 50Hz [V]207 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]253 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorRejilla
Tipo de condensadorBG_3
Tipo de productoOptyma™ A01
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]207 V
VersiónA01
VersionDescriptionA01 : Optyma con tuberías de cobre para control de presión KP + válvulas de cierre en líneas de aspiración y líquido + receptor + caja de conexiones
Volumen recipiente [L]1.1 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto20.25 Kilogramo
Peso neto18 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen38.411 Litro
EAN/UPC5702428565653