Danfoss logo
 OP-MCGC007NLA01G - 114X0254

Optyma™, OP-MCGC007NLA01G

114X0254

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelNL7.3MF
Conexión de la línea de líquido [in]1/4 in
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]24 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.19 A
DescripciónOP-MCGC007NLA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]200 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Fases del compresor1
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]420 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.38 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HomologaciónCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC007NLA01G
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC007NLA01G
N.° de expediente SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)]56 dBA
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]27 W
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]5 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]5/16 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]200.000 mm
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tipo de condensadorBG_2
Tipo de productoOptyma™ A01
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]220 V
VersionDescriptionA01 : Optyma con tuberías de cobre para control de presión KP + válvulas de cierre en líneas de aspiración y líquido + receptor + caja de conexiones

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.7 Kilogramo
Peso neto18 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen33.521 Litro
EAN/UPC5715255133674