Optyma™, OP-LGHC0751UWF300Q
114N6744
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60
114N6744
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación AWEF | Interiores |
| Aplicaciones | LBP |
| Aprobado por UL | Yes |
| AWEF mostrado | Sí |
| Código eléctrico | Q |
| Compressor model | NTZ271-3LR1 |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Descripción | OP-LGHC0751UWF300Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Fases del compresor | 3 |
| Fases del ventilador | 1 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/3/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologación | Listado UL |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LGHC0751UWF300Q NTZ271A3LR1A |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 53 A |
| Model number | OP-LGHC0751UWF300Q |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Nombre del archivo de aprobación | 79S0 |
| Número de ventiladores | 2 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404A |
| RLA | 40.4 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 240 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 220 V |
| Tensión, 60Hz [V] | 230 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
| Tipo de condensador | M3 |
| Tipo de producto | Optyma™ WF |
| Uso de segmento | Baja presión de salida |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
| Versión | WF |
| VersionDescription | WF : WE + filtro deshidratador, visor, válvula solenoide con bobina |
| Volumen recipiente [L] | 17.0 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 210 Kilogramo |
| Peso neto | 194 Kilogramo |
| Volumen | 644.16 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428388320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |