Danfoss logo
OP-HCZC0300UWF300R

Optyma™, OP-HCZC0300UWF300R

114N6422

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R407C; R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aplicación AWEFInteriores
AplicacionesHBPMBP
Aprobado por ULYes
AWEF mostradoSí
Código eléctricoR
Compressor modelMTZ040-4
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
DescripciónOP-HCZC0300UWF300R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Fases del compresor3
Fases del ventilador1
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]460/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]460/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.13 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Característica
Valor
HomologaciónListado UL
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCZC0300UWF300R MTZ40-4VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HCZC0300UWF300R
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del archivo de aprobación79S0
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR407C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de productoOptyma™ WF
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
VersiónWF
VersionDescriptionWF : WE + filtro deshidratador, visor, válvula solenoide con bobina
Volumen recipiente [L]4.2 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto108 Kilogramo
Peso neto92 Kilogramo
Volumen260.64 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428389419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm