Danfoss logo
Optyma™, HCZC0275UWE300R-product-details

Optyma™, HCZC0275UWE300R

114N3660

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R448A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50 460/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoR
Compressor modelMTZ036-4
Conexión de la línea de líquido [in]3/8 in
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]298 W
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.27 A
DescripciónHCZC0275UWE300R
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]350 mm
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]3008 m³/h
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50 460/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]400/3/50 460/3/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
High value of voltage range at 50Hz [V]415 V
Homologación del recipienteCEUL
Material DescriptionHCZC0275UWE300R 400-460V 50-60Hz UL/CE
MCC9 A
Model numberHCZC0275UWE300R
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)3
Característica
Valor
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]160 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R448A
RLA5.4 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]5/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]350.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]460 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]460 V
Tipo de condensadorD5
Tipo de productoOptyma™ WE
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]440 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]480 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]440 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]340 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]415 V
VersiónWE
Volumen recipiente [L]4.2 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto78.98 Kilogramo
Peso neto60.98 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen156.247 Litro
EAN/UPC5715255261179