Danfoss logo
 OP-HJZ022D40N OP-LJH048D40N OP-LJH068D40N OP-LJZ068D40G

Optyma™, OP-LJH048D40N

114N3343

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Código eléctricoN
Compressor modelNTZ048-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]240 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.20 A
DescripciónOP-LJH048D40N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]355 mm
FamiliaOptyma™
Fase1
Fases del compresor1
Fases del ventilador1
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOp-cl Lcz022e40n Ntz048a1lr1a
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJH048D40N
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorD8
Tipo de productoOptyma™ D40
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersiónD40
VersionDescriptionD40 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa + protección completa del compresor + protección de la carcasa
Volumen recipiente [L]3.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto92 Kilogramo
Peso neto76 Kilogramo
Volumen143.65 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428873949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm