Danfoss logo
OP-HCGC0050RC0063B

Optyma™, OP-HCGC0050RC0063B

114N2381

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Aprobado por ULYes
Código eléctricoB
Compressor modelSC18G
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]60 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.74 A
DescripciónOP-HCGC0050RC0063B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaOptyma™
Fase1
Fases del compresor1
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]115/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]115/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.94 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Característica
Valor
HomologaciónUL Reconocido
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HCGC0050RC0063B SC18G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HCGC0050RC0063B
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]16 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134a
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]254.000 mm
Tensión 60Hz [V] [máx.]115 V
Tensión, 60Hz [V]95 V
Tipo de condensadorBM72
Tipo de productoOptyma™ C
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]115 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]95 V
VersiónC
VersionDescriptionC : Versión personalizada
Volumen recipiente [L]1.1 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto33.5 Kilogramo
Peso neto28.5 Kilogramo
Volumen48.489 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428424240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm