Danfoss logo
TL4GXT2

Optyma™, TL4GXT2

114G1706

Uso de segmento: Baja presión de salida; Universal; Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]197.0 mm
Anchura [mm]289.00 mm
AplicacionesHBPLBPMBP
Código eléctricoG
Compressor modelTL4G
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]27 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]24 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.19 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.17 A
DescripciónTL4GXT2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.16 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HomologaciónCEEAC
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Longitud. [mm]424.0 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionTL4GXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberTL4GXT2
N.° de expediente SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Producto igual114G1940
Refrigerante(s)R134a
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorBG_1
Tipo de productoOptyma™ T2
Uso de segmentoBaja presión de salidaContrapresión mediaUniversal
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersiónT2
VersionDescriptionT2 : Optyma con receptor + válvulas de cierre

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.844 Kilogramo
Peso neto14.844 Kilogramo
Volumen48.881 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428569972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm