Danfoss logo
OP-LCNC016NPA09G - OP-MCNC014NPA09G

Optyma™, OP-LCNC016NPA09G

114F0414

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Código eléctricoG
Compressor modelNPT16LA
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]13 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.18 A
DescripciónOP-LCNC016NPA09G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]254 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-LCNC016NPA09G
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC3.50 A
Model numberOP-LCNC016NPA09G
N.° de expediente SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R290
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]254.000 mm
Tensión, 50Hz [V]207 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]253 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorRejilla
Tipo de condensadorBG_4/5
Tipo de productoOptyma™ A09
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]207 V
VersiónA09
VersionDescriptionA09 : Optyma con válvula Schrader + ventilador EC + caja de conexiones + mini presostatos AP y BP + filtro combinado y receptor

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto26.45 Kilogramo
Peso neto23 Kilogramo
Volumen44.182 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428566902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm