Optyma™, OP-SC21CLXT0
114E2647
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
114E2647
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 348.0 mm |
| Anchura [mm] | 445.00 mm |
| Aplicaciones | LBP |
| Código eléctrico | G |
| Compressor model | SC21CL |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 29 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.18 A |
| Descripción | OP-SC21CLXT0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 300 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologación del recipiente | CE |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longitud. [mm] | 610 mm |
| Material Description | OP-SC21CLXT0 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | OP-SC21CLXT0 |
| N.° de expediente SCIP | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 14 W |
| Product line | Condensing Units |
| Producto igual | 114E2646114E2648 |
| Refrigerante(s) | R404AR507A |
| RLA | 4 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 300.000 mm |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 253 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 207 V |
| Tensión, 50Hz [V] | 207 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 253 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
| Tipo de condensador | BG_6 |
| Tipo de producto | Optyma™ T0 |
| Uso de segmento | Baja presión de salida |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 207 V |
| Versión | T0 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receptor sin válvulas de cierre |
| Volumen recipiente [L] | 1.1 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 28.75 Kilogramo |
| Peso neto | 25 Kilogramo |
| Volumen | 94.465 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428570213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |