Danfoss logo
 OP-HJZM0150UWK000N - OP-HJZM0150UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HJZM0150UWK000N

114N3575

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Aprobado por ULYes
Código eléctricoN
Compressor modelMTZ18-1VI
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]240 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.00 A
DescripciónOP-HJZM0150UWK000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]350 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamiliaOptyma™ Slim
Fase1
Fases del compresor1
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
Característica
Valor
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HomologaciónListado UL
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HJZM0150UWK000N MTZ18-1VI LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)2.73 kW
Model numberOP-HJZM0150UWK000N
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]240 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R448AR449AR134aR404AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]350.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tipo de condensadorD8
Tipo de productoOptyma™ Slim WK
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersiónWK
VersionDescriptionWK : WG + baja temperatura ambiente

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto84 Kilogramo
Peso neto78 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen197.426 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm