Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, OP-LJZM0150UWH000N

114N3477

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aplicación AWEFExteriores
AplicacionesLBP
Aprobado por ULYes
AWEF mostradoSí
Código eléctricoN
Compressor modelNTZ048-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]240 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.00 A
DescripciónOP-LJZM0150UWH000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim
Fase1
Fases del compresor1
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
Característica
Valor
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónListado UL
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LJZM0150UWH000N NTZ048-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZM0150UWH000N
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]350.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorD8
Tipo de productoOptyma™ Slim WH
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersiónWH
VersionDescriptionWH : WG + acumulador de aspiración para modelos LBP

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto84 Kilogramo
Peso neto78 Kilogramo
Volumen192.955 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428529372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm