Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE046MLW02E

114X7018

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]695.0 mm
Anchura [mm]1106.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelMLZ021T4
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]244 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]1.10 A
DescripciónOP-MPVE046MLW02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]457 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim Pack
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]5100 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.21 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-MPVE046MLW02E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.69 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)4.97 kW
Característica
Valor
MCC9.5 A
Model numberOP-MPVE046MLW02E
N.° de expediente SCIP565d221c-ee76-486d-a5b7-1aa204dd7978
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)]58 dBA
Nombre de productoPackage unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA W02
Número de ventiladores1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]69 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]135 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A
RLA6.1 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]457.000 mm
TecnologíaScroll
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 50Hz [V]380 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]415 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorB2
Tipo de condensadorD7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Slim Pack W02
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
VersiónW02
VersionDescriptionW02 : Funcionamiento hasta 48°C. Sin calentador de cárter
Volumen recipiente [L]3.4 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto91 Kilogramo
Peso neto73 Kilogramo
Volumen348.014 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428562706
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm