Danfoss logo
 OP-MPIM125/162MLP00E - OP-MPXM125/162MLP00E

Optyma™ Plus, OP-MPIM125MLP00E

114X4409

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]966.0 mm
Anchura [mm]1835.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor Low pressure volume (L)5.50 L
Compressor modelMLZ058T4B
Conexión de la línea de líquido [in]3/4 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]140 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]1.60 A
DescripciónOP-MPIM125MLP00E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]560 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Plus
Fase3
Filter Drier Volume (L)0.35
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]9200 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.81 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
HomologaciónCE
Homologación del recipienteCEMoroccoUKCA
Inyección de líquidoSí
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]650.0 mm
LRA95 A
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MPIM125MLP00E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)13.29 kW
MCC20 A
Min fuse rating [A]25 A
Model numberOP-MPIM125MLP00E
N.° de expediente SCIP79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)]66 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)]46 dBA
Nombre de productoPackage unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA P00 G7 J7
Number of receivers2
Número de ventiladores2
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]77 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]72 W
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
Refrigerante(s)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
RLA12.8 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]560.000 mm
TecnologíaScroll
Tensión, 50Hz [V]380 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]415 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorH4
Tipo de condensadorJ7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Plus P00 (A2L)
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus – versión estándar
Volume (L)0.584 L
Volumen interno de la batería del condensador1.97 L
Volumen recipiente [L]10.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto230 Kilogramo
Peso neto180 Kilogramo
Volumen1152.197 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424596583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm