Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX H0920.1A6/E2H

114U0045

Refrigerante(s): R404A; R507A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aplicación AWEFInteriores
AplicacionesLBP
AWEF mostradoSí
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]1245 W
Contiene bateríasNo
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.67 A
DescripciónDACC RX H0920.1A6/E2H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]500 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Evaporator typeFin and Tube
FamiliaOptyma™ Cooler
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]17700 m³/h
Fuente de alimentación del compresor [V]380-480/3/50-60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]380-480/3/50-60
Característica
Valor
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX H0920.1A6/E2H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC2.18 A
Model numberDACC RX H0920.1A6/E2H
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores3
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR448AR449AR507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de desescarcheElectrical Defrost
Tipo de productoOptyma™ Cooler (High profile)
Uso de segmentoHigh profile
VersionDescription1A : Enfriador Optyma multi‑refrigerante, evaporador de aletas y tubos, desescarche por aire

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto190.9 Kilogramo
Peso neto166 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1768.332 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm