Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1/2_132U2452, 032U5252

Válvula solenoide, EV250BW, Función: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2452

Recomendaciones del medio: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologación: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Aperturaasistida, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorBW
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónCerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV250BW 12BE G 12E NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios ligeramente agresivos
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV250BW 12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Emergency manual operation (EF025189)Other
EPD disponibleYes
Explosion safety (EF003996)None
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]1/2 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FunciónNC
FuncionamientoAperturaasistida
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
Height (EF000040)93
HomologaciónACSPZHRISESINTEFWRAS
Housing material (EF001596)Brass
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón ecológico
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón ecológico
Material DescriptionValve EV250BW 12BE G 12E NC000
Material quality (EF001257)Other
Característica
Valor
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del programa de piezasEV250BW
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioDrinking Water&Heating ECO/SS
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/2
Tamaño del orificio [mm]12.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]100 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]100 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV250BW
Valor Cv [gal/min]4.600 gal/min
Valor Kv [m³/h]4.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.544 Kilogramo
Peso neto0.534 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.88 Litro
EAN/UPC5702428544153