Válvula solenoide, EV220W, Función: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM
042U474032
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: CE; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Válvulas solenoides, Fluid Controls, Quick selector, Válvulas solenoides, Fluid Controls, Quick selector, Válvulas solenoides, Fluid Controls, Quick selector
Sustitución recomendada: 042U494032
042U474032
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoideAccesorios de válvulas solenoides |
| Actuador | W |
| Actuador [mm] | 9.0 mm |
| Aplicación | Abierto |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | EV220W 40B G 112E NC000 AS230C |
| Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
| Conex. elect. | Pala DIN43650-A |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 8.0 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 7.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV220W 40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 1 1/2 in |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | CEWRAS |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Latón |
| Material de sellado | EPDM |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | Valve EV220W 40B G 112E NC000 AS230CS |
| N.° de expediente SCIP | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EV220W- solenoid valve |
Característica | Valor |
|---|---|
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Número de vias | 2/2 |
| Opción de bobina | Clip on |
| Presión de prueba Max. [bar] | 15.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 10.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.300 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 145.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
| Recomendaciones del medio | Water & Brine |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 0.35 in |
| Tamaño actuador | Clip de 9mm en W |
| Tamaño de conexión [in] | 1 1/2 |
| Tamaño del orificio [mm] | 40.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 240 V |
| Tensión de alimentación 60Hz mín. [V] | 208 V |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 4000 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 6000 ms |
| Tipo bobina | AS |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV220W |
| Valor Cv [gal/min] | 20.800 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 18.000 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.449 Kilogramo |
| Peso neto | 3.087 Kilogramo |
| Volumen | 7.334 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |