Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Válvula solenoide, EV220W, Función: NO, G, 1, 7 m³/h, NBR

042U436619

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Válvulas solenoides, Fluid Controls, Quick selector, Válvulas solenoides, Fluid Controls, Quick selector, Válvulas solenoides, Fluid Controls, Quick selector

Sustitución recomendada: 042N1278, 042N7608, 042U6121

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoideAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorW
Actuador [mm]9.0 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220W 22B G 1N NO000 AS024CS
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios neutros
Conex. elect.Pala DIN43650-A
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W] 50Hz9.5 W
Consumo de energía [W] 60Hz7.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220W 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]7/8 in
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónNO
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCE
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Marcado CEYes
Material de conexiónLatón
Material de selladoNBR
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionValve EV220W 22B G 1N NO000 AS024CS
N.° de expediente SCIP251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Nombre de productoVálvula solenoide
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPEV220W- solenoid valve
Nombre del programa de piezasEV220W
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Opción de bobinaClip on
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]14 °F
Recomendaciones del medioWater,Brine,Oil,Air
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.35 in
Tamaño actuadorClip de 9mm en W
Tamaño de conexión [in]1
Tamaño del orificio [mm]22.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]24 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]24 V
Tiempo est. para apertura, agua [ms]200 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]500 ms
Tipo bobinaAS
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV220W
Valor Cv [gal/min]8.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]7.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.161 Kilogramo
Peso neto0.775 Kilogramo
Volumen1.295 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428833196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm