Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/2 NC brass

Válvula solenoide, EV220A, Función: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, FKM

042U4096

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Sustitución recomendada: 042U4641

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorA
Actuador [mm]9.0 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220A 40B G 112F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioAgua a un máx. de 60°C/140°F
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220A 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fracción de tamaño del orificio [in]1 1/2 in
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCE
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Marcado CEYes
Material de conexiónLatón
Material de selladoFKM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionEV220A 40B G112N NC000
N.° de expediente SCIP481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPValve EV220A
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV220A
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]32 °F
Recomendaciones del medioOil,Comp.Air,Vacuum
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.35 in
Tamaño actuador9 mm
Tamaño de conexión [in]1 1/2
Tamaño del orificio [mm]40.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]4000 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]6000 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV220A
Valor Cv [gal/min]20.800 gal/min
Valor Kv [m³/h]18.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.312 Kilogramo
Peso neto2.928 Kilogramo
Volumen7.334 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423242078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm