Danfoss logo
Solenoid valve, EV220A_042U406032

Válvula solenoide, EV220A, Función: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX

042U406032

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Sustitución recomendada: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoideAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorA
Actuador [mm]9.0 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Comentarios sobre tolerancia del medioAgua a un máx. de 60°C/140°F
Conex. elect.Pala DIN43650-A
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W] 50Hz9.5 W
Consumo de energía [W] 60Hz6.5 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220A 12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fracción de tamaño del orificio [in]1/2 in
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónNO
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCE
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Marcado CEYes
Material de conexiónLatón
Material de selladoMIX
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C
N.° de expediente SCIP481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPValve EV220A
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV220A
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]25.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]363.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]50.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]725 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.038 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.351 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]32 °F
Recomendaciones del medioOil,Comp.Air,Vacuum
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.35 in
Tamaño actuador9 mm
Tamaño de conexión [in]1/2
Tamaño del orificio [mm]12.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]230 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]230 V
Tiempo est. para apertura, agua [ms]60 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]300 ms
Tipo bobinaAM
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV220A
Valor Cv [gal/min]2.900 gal/min
Valor Kv [m³/h]2.500 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.659 Kilogramo
Peso neto0.583 Kilogramo
Volumen0.777 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm