Válvula solenoide, EV220A, Función: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM
042U4043
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
Sustitución recomendada: 042U4623
042U4043
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
| Actuador | A |
| Actuador [mm] | 9.0 mm |
| Aplicación | Abierto |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | EV220A 22B G 1F NC000 |
| Comentarios sobre tolerancia del medio | Agua a un máx. de 60°C/140°F |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV220A 22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 7/8 in |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Material de conexión | Latón |
| Material de sellado | FKM |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | "EV220A-22B, G 1""F,NC000" |
| N.° de expediente SCIP | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Valve EV220A |
| Nombre del programa de piezas | EV220A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Número de vias | 2/2 |
| Presión de prueba Max. [bar] | 15.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 10.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.200 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 145.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 2.900 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
| Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 0.35 in |
| Tamaño actuador | 9 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 |
| Tamaño del orificio [mm] | 22.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 200 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 500 ms |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV220A |
| Valor Cv [gal/min] | 8.100 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.02 Kilogramo |
| Peso neto | 0.958 Kilogramo |
| Volumen | 1.295 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423106677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |