Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/4 NC brass

Válvula solenoide, EV220A, Función: NC, G, 1/4, 1 m³/h, NBR

042U4003

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Sustitución recomendada: 042U4609

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorA
Actuador [mm]9.0 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220A 6B G 14N NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios neutros
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220A 6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]1/4 in
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón
Material de selladoNBR
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionValvula solenoide EV220A 6B, G1/4 NBR NC
N.° de expediente SCIP481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPValve EV220A
Nombre del programa de piezasEV220A
Característica
Valor
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]24.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]348.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]16.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]232 psig
Presión diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.200 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]232.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]2.900 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]14 °F
Recomendaciones del medioWater,Brine,Oil,Air
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.35 in
Tamaño actuador9 mm
Tamaño de conexión [in]1/4
Tamaño del orificio [mm]6.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]40 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]250 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV220A
Valor Cv [gal/min]1.160 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.52 Kilogramo
Peso neto0.493 Kilogramo
Volumen0.338 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423106455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm