Repuesto, EV250BW 10/12BE NC
132U8012
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: EV250BW 10/12BE NC, Kit de servicio, Función: NC
132U8012
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
| Designación de tipo | Diaphragm, actuator set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | NC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Repuestos de válvulas solenoides |
| Material de sellado | EPDM |
| Material Description | Spare part EV250BW 10/12BE NC |
| Nombre de producto | Kit de servicio |
| Piezas incluídas | Conjunto de armadura EV250BW NCConjunto de tubo de la armaduraTapón 13,9 14 rojoMuelle de compresiónEnsamblaje de diafragmaJunta tórica para tubo de armaduraJunta tórica para bobinaTornillo M4 X 6 Torx T15Tornillo M5,0 x 16,0 CSMuelle de tensión EV250B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Recomendaciones del medio | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | EV250BW 10/12BE NC |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.13 Kilogramo |
| Peso neto | 0.063 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.253 Litro |
| EAN/UPC | 5715162293027 |