Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN40 Brass G 1 1/2 NC

Válvula solenoide, EV228BW, Función: UN, G, 1 1/2, 24 m³/h, EPDM

132U2408

Recomendaciones del medio: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologación: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Fijando, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorBW
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV228BW 40BE G 112E UN000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios ligeramente agresivos
Conexión de entrada estándarISO 228-1
Conexión estándar de salidaISO 228-1
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV228BW 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Entrada interna/externaInterno
EPD disponibleYes
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fracción de tamaño del orificio [in]1 1/2 in
FunciónUN
FuncionamientoFijando
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónACSPZHRISESINTEF
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón ecológico
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón ecológico
Material DescriptionValve EV228BW 40BE G 112E UN000
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del programa de piezasEV228BW 15 - 50
Norma de conexiónISO 228-1
Característica
Valor
Nota presión máx. de trabajoLíquidos: máx. 10bar/145psi
Número de vias2/2
Orificio de compensación para abrir/cerrarOrificio de compensación opcional
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioDrinking Water&Heating ECO/SS
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Salida interna/externaInterno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1 1/2
Tamaño del orificio [mm]40.00 mm
Tamaño entrada [in]1 1/2 pulgada
Tamaño salida [in]1 1/2 pulgada
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tipo conex. entradaG
Tipo conex. salidaG
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV228BW
Valor Cv [gal/min]27.700 gal/min
Valor Kv [m³/h]24.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.19 Kilogram
Peso neto2.815 Kilogram
Característica
Valor
Volumen7.334 Liter
EAN/UPC5715162493632